LED-lyskilder med klassisk glødetråd giver dekorativ belysning
Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.
Ca. 90 % energibesparelse
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Klassisk design og klassiske former
De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket