Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online med leveringstid
Produktdatablad pdf 322.6 kB
Product-Photographs-929001949028_EU ZIP
Product-Diagrams-929001949028_EU ZIP
Produktbeskrivelse
LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
Cap/Base
Light Distribution Diagram - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
General uniform lighting - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4