Danmark - Dansk

Philips MASTER LED Strip

Slank LED-strip giver højkvalitetslys med forskellige valgmuligheder i form af lysstyrke og klarhed

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

En hel produktserie, der leverer det allerbedste lys med fantastisk ensartethed og sikkerhed. Vælg den bedste løsning til ethvert projekt blandt 5 lumenpakker/watt og 4 CCT'er, og få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Fordele

  • Enestående lyskvalitet: Fantastisk farvegengivelse og ekstrem farveensartethed

  • Bredt udvalg af produkter: Variation i lumen/watt og CCT-kombinationer for at appellere til forskellige anvendelsesmuligheder.

Egenskaber

  • Komplet produktrække: 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K & 6500 K

  • Høj effektivitet for energibesparelser: 120 lm/W

Anvendelsesområder

  • Detailhandel
  • Hotel og restauration
  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LED Strip da_DK pdf 1.6 MB
Supplerende litteratur
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED Strip
Flere enheder

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED Strip
Flere enheder