Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 t, 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004356902
Fuld ordrekode: 872110313921400

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004356902 pdf 69.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004356902 da_DK pdf 909.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004356902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004356902_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 ldt 6.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB