Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 907.5 kB
Installationsvejledning pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356602_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356602_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 t, 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED