Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 906.3 kB
Installationsvejledning pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356402_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356402_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 t, 148 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram