Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 639.1 kB
Installationsvejledning pdf 4.3 MB
Product-Photographs-929004352202_EU ZIP
Product-Diagrams-929004352202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 t, 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
LEDtube MAS 13,5W 70K LifetimeVsTc-LED
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB
LEDtube MAS 13,5W 70K FailureRate-LED