Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 t

MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 t, 185 lm/W, EEL B, G5, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004352102
Fuld ordrekode: 872110313811800

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
70.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004352102 pdf 69.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004352102 da_DK pdf 638.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004352102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004352102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB ldt 9.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient-Ref-929004352102 (1) pdf 1021.0 kB