Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 24.9 W, 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 1500 mm, 24.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 t, 140 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004320602
Fuld ordrekode: 872110313951100

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004320602 pdf 68.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004320602 da_DK pdf 928.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004320602_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004320602_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 IES 7.9 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 ldt 9.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320602 (2) pdf 1.1 MB