Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 t, 116 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004320402
Fuld ordrekode: 872110313947400

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004320402 pdf 67.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004320402 da_DK pdf 924.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004320402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004320402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8 ldt 9.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320402 pdf 906.5 kB