Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 450 mm, 5.4 W, 15W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 620 lm, 650 lm, 650 lm, CRI 80, 50000 t

CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W 3CCT T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/230V, 450 mm, 5.4 W, LED alternative to 15W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 620 lm, 650 lm, 650 lm, CRI 80, 50000 t, 120 lm/W, EEL E, G13, Glas, 0 %, 450mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004320302
Fuld ordrekode: 872110313945000

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004320302 pdf 67.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004320302 da_DK pdf 923.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004320302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004320302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W 3CCT T8 IES 12.5 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W 3CCT T8 ldt 9.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320302 pdf 906.6 kB