Philips LED HPL, Oval, 230V, 28.5 W, HPL 125W, SON 70W., E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 t

CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.5W827E40FR

Produktbeskrivelse

LED HPL, Oval, 230V, 28.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 t, 185 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Ordrekode: 929004366202
Fuld ordrekode: 872110314397600

Specifikationer

Fod
E40
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004366202 pdf 68.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 385.8 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004366202 da_DK pdf 564.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 45.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004366202_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004366202_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M5.3Klm28.5W827E40FR ies 1.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB