Danmark - Dansk

Philips Trueforce CorePro LED HPL

Den nye LED HPL-løsning til HID-lyskildeudskiftning beregnet til dine daglige belysningsopgaver

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips TrueForce Corepro LED HPL-lyskilder er en nem LED-løsning, der tjener sig ind i løbet af kort tid ved at erstatte HID-lyskilder (High Intensity Discharge lyskilder). Denne nye generation af LED-stolpetoplamper erstatter HID med LED-lyskilders energieffektivitet og lange levetid samt øjeblikkelige besparelser og en lav startinvestering. Desuden er TrueForce CorePro LED HPL-lyskilder designet til at have samme størrelse og lysfordeling som deres HID-alternativer. Og takket være vores højeffektive LED-filamentteknologi, vil du ikke kunne se forskel. Deres unikke IP65-design betyder, at TrueForce Corepro LED HPL stolpetoplamper kan bruges udendørs såvel som indendørs.

Fordele

  • Samme udseende og udtryk som hos konventionelle HID SON/HPL-pærer

  • Passer perfekt til HID-armaturer på eksisterende EM-forkoblinger eller netspænding

Egenskaber

  • Høj energieffektivitet

  • Lang levetid - 25.000 timer

Anvendelsesområder

  • Veje og gader
  • Parkeringshuse
  • Parker og pladser

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Installationen bør altid udføres af en kvalificeret elektriker eller installatør. Følg installationsvejledningen.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL da_DK pdf 282.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Trueforce CorePro LED HPL
Flere enheder - Visuals
Emballagebillede
Packaging Image tif 21.1 MB

Software plug-ins

Family-IES-Trueforce CorePro LED HPL
Flere enheder - Software Plugins