Danmark - Dansk

Philips LED HPL, Oval, 230V, 29.5 W, HPL 125W, SON 70W., E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 t

CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E27FR

Produktbeskrivelse

LED HPL, Oval, 230V, 29.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 t, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Ordrekode: 929004366002
Fuld ordrekode: 872110314393800

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004366002 pdf 68.9 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 394.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004366002 da_DK pdf 563.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 45.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004366002_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004366002_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M5.5Klm29.5W830E27FR ies 1.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB