Philips LED HPL, Oval, 230V, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 t

CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR

Produktbeskrivelse

LED HPL, Oval, 230V, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 t, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929004365502
Fuld ordrekode: 872110314383900

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
3 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929004365502 pdf 69.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 403.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004365502 da_DK pdf 579.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions pdf 45.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004365502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004365502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR ies 1.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB