Philips LED HPL, Oval, 230V, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 t
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR
Produktbeskrivelse
LED HPL, Oval, 230V, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 t, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod
- E27
- Normeret levetid
- 25.000 t
- Skiftecyklus
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 3 år