Philips MASTER CityWhite CDO-TT

Den nemmeste overgang til et visuelt behageligt hvidt lys

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Fordele

  • Varmhvid farve, som udstråler komfort og tryghed

  • Nem opgradering fra SON til hvidt lys uden meromkostninger

Egenskaber

  • Hvidt lys af høj kvalitet

  • Direkte eftermontering i HPS-installationer (SON/NAV) ved opgradering fra gult til hvidt lys

Anvendelsesområder

  • Byforskønnelse og funktionel belysning til bymidter, indkøbscentre, gågader og boligområder samt vej- og facadebelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT da_DK pdf 187.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Flere enheder - Visuals