Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Pålidelig løsning til vejbelysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret yderkolbe, højt lysudbytte og markedets længste levetid og mest pålidelige virkning

Fordele

  • Den mest omkostningsbesparende løsning (både med hensyn til startinvestering og driftsomkostninger) i denne kategori

  • Driftslevetid på seks år

Egenskaber

  • Æggeformet yderkolbe med belægning

  • Keramisk udladningsrør med det nye APIA-koncept (Active Philips Integrated Antenna) giver længere levetid – op til seks år

Anvendelsesområder

  • Vejbelysning og belysning i beboelsesområder
  • Dekorativ projektørbelysning
  • Belysning i industriområder
  • Indendørs og udendørs belysning ved sportsanlæg og lignende

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra da_DK pdf 157.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Flere enheder - Visuals