Philips TUV TL Mini

TUV TL Mini - lyskilde med en lille diameter til boliganvendelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TUV TL Mini lyskilde er en slank UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. Lyskildens smalle diameter på 16 mm giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV TL Mini lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid.

Fordele

  • Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid

  • Høj systemeffektivitet

Egenskaber

  • Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)

  • Beskyttende indvendig belægning sikrer næsten konstant UV-output i hele lyskildens levetid

Anvendelsesområder

  • Drikkevandsenheder til boliger
  • Fiskedamsenheder
  • Rensningsenheder til luftkanaler
  • Enkeltstående luftbehandlingsenheder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TUV TL Mini da_DK pdf 309.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TUV TL Mini
Flere enheder - Visuals