Philips TUV PL-L

TUV PL-L - kompakt løsning til professionel anvendelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TUV PL-L lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en topudledning på 253,7 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilden giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Fordele

  • Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid

  • Høj systemeffektivitet

Egenskaber

  • Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)

  • Beskyttende indvendig belægning sikrer konstant UV-output i hele lyskildens levetid

Anvendelsesområder

  • Drikkevandsenheder til boliger
  • Fiskedams- og vandrensningsenheder
  • Rensningsenheder til luftkanaler
  • Enkeltstående luftbehandlingsenheder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TUV PL-L da_DK pdf 426.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TUV PL-L
Flere enheder - Visuals