Danmark - Dansk

Philips TL-X XL

T12 lyskilde med lang levetid til eksplosionssikre applikationer

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TL-X XL lyskilden (rørdiameter 38 mm) har exceptionel levetid og er udstyret med integreret tændingsbånd til elektromagnetisk brug uden glimtænder eller højfrekvent brug forvarmning. Den særlige lyskildeholder eliminerer alle glimt under tænding. Denne lyskilde bruges i eksplosionssikre armaturer og installationer med ekstra høj sikkerhed, indendørs såvel som udendørs, f.eks. i den (petro)kemiske industri, offshore, i miner og lignende arbejdssteder med risiko for eksplosive gasser.

Fordele

  • Ved anvendelse med en speciel lampefatning elimineres alle muligheder for gnistdannelse under tænding

  • Længere levetid end standard-TL-lyskilder

Egenskaber

  • Fås med integreret tændingsbånd til EM-brug uden glimtænder eller højfrekvent brug uden forvarmning

  • Fa6 lyskildekappen har et langt, tykt ben, der kræver en særlig lyskildeholder

Anvendelsesområder

  • Bruges i brandsikre belysningsarmaturer, samt når der kræves øget sikkerhed, både til indendørs og udendørs anvendelser
  • Til anvendelser såsom den (petro-)kemiske industri, offshore, miner og andre steder, hvor der kan være rester af eksplosionsfarlige gasser

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TL-X XL da_DK pdf 214.6 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TL-X XL
Flere enheder - Visuals