Danmark - Dansk

Philips Grønne startere

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Et udvalg af glimtændere til at tænde lysstofrør med elektromagnetisk udstyr. 2-stikben tænder i plastikkolbe (flammehæmmende polycarbonat) med radiostøjdæmpningskondensator

Fordele

  • Førsteklasses kvalitet sikrer problemfri drift; ekstremt lav tidlig udskiftning reducerer vedligeholdelsesudgifter

  • De eneste startere i verden der er fri for bly og radioaktivitet, og undgår brug af farlige stoffer under fremstilling og genbrug. Philips ‘Green Flagship Award’ for en bedre præstation end konkurrenterne

Egenskaber

  • Førsteklasses pålidelighed med mindre end 100 tidlige lyskildeudfald pr. million produkter (<100 ppm)

  • Førsteklasses pålidelighed med 10.000 tændinger garanteret

Anvendelsesområder

  • Fluorescerende lyskildesystemer med konventionel, elektromagnetisk forkobling, der anvender TL-D (T8), TL (T12) og PL-L lyskilder
  • S2-startere er velegnede til:
  • 110/130 V , 4-22 W enkelt forkobling
  • 220/240 V , 4-22 W serieforkobling
  • 220/240 V , 4-6-8-15-18-22 W enkelt forkobling
  • 220/240 V , 18 W enkelt forkobling
  • S10-startere er velegnede til:
  • 220/240 V , 4-65 W enkelt forkobling
  • 220/240 V , 13 W enkelt forkobling (S10 obligatorisk)
  • Det anbefales at udskifte starteren, når lysstofrøret udskiftes

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Grønne startere da_DK pdf 179.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Grønne startere
Flere enheder - Visuals