Philips Elektoniske startere

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Et udvalg af førsteklasses elektroniske startere til at tænde lysstofrør med konventionel eller elektromagnetisk forkobling.

Fordele

  • S2E - S10E

  • Lavere ejerskabsomkostning for belysning: - Elektroniske startere slukker udtjente lysstofrør, hvilket undgår irritation (ingen blinken), unødigt elektricitetsforbrug og brandrisiko./- Lysstofrør holder meget længere takket være helt glat, blinkfri og hurtig start. / -Længere starter-levetid sammenlignet med almindelige startere

Egenskaber

  • S2E - S10E

  • Fuld varmesikkerhedsovervågning som slår alle defekte eller næsten udtjente lysstofrør fra

Anvendelsesområder

  • Startere anvendes i almindelige elektromagnetiske lysstofrør, der bruger TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S og PL-L-lyskilder.
  • S2-E-startere er velegnede til:
  • 110/130 V, 18-22 W enkeltforkobling
  • 220/240 V, 18-22 W serieforkobling
  • S10-E-startere er velegnet til:
  • 220/240 V, 18-75 W enkeltforkobling
  • SiS 10-startere er velegnet til:
  • 220/240 V, 30-65 W enkeltforkobling
  • Som for SiS 10-starteren gælder det, at man efter at have udskiftet et lysstofrør skal trykke på den røde knap, så systemet er driftsklart igen.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Elektoniske startere da_DK pdf 442.3 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Elektoniske startere
Flere enheder - Visuals