Danmark - Dansk

Philips MASTER TL-E Super 80

Cirkelformet lysstofrør med forbedret farvegengivelse

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

Fordele

  • /80-farver har en god farvegengivelse (R<sub>a</sub>>80) og er højtydende i forhold til standardfarver (R<sub>a</sub> 50-70)

  • Skaber stemninger fra varm hvid til koldt dagslys

Egenskaber

  • Findes i standardfarver og /80-farver samt forskellige farvebetegnelser

  • Symmetrisk, rundstrålende lysspredning

Anvendelsesområder

  • Velegnet til brug i en lang række belysningsarmaturer til diverse formål, blandt andet mange dekorative belysningsarmaturer
  • Velegnet til anvendelser, hvor der færdes mange mennesker, f.eks. skoler, kontorer, forretninger, teatre osv.

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Super 80 da_DK pdf 199.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER TL-E Super 80
Flere enheder - Visuals