Philips CoreLine Slim væg- og loftarmatur, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC
WL200V 32S/830_840 PSED D300
Produktbeskrivelse
D300 mm, Polykarbonat, Hvid, Væg, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år