Philips CoreLine Slim væg- og loftarmatur, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400
Nyhed
Produktbeskrivelse
D400 mm, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Væg, Driver, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified