Philips CoreLine Slim væg- og loftarmatur, All-in, 24 W, D300 mm, 1050 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300

Nyhed

Produktbeskrivelse

D300 mm, Polykarbonat, Hvid, Væg, Strømforsyningsenhed, regulering, Bevægelssensor, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1050 lm, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401853988
Fuld ordrekode: 872110333924999

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 txt 3.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401853988 da_DK pdf 763.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401853988_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401853988_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB