Philips CoreLine Slim væg- og loftarmatur, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, IP54
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220
Nyhed
Produktbeskrivelse
D220 mm, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Væg, Driver, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år