Danmark - Dansk

Philips OneEase, Batten, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, trådløs, Klar, IP23

BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T

Nyhed

Produktbeskrivelse

Batten, Aluminium, Aluminium, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Fingerbeskyttelse, regn-/stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 910925871905
Fuld ordrekode: 872110345918300

Specifikationer

Kode for lampeserie
200S [LED module, system flux 20000 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925871905 da_DK pdf 474.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925871905_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925871905_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T IES
Revit-fil
BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T 910925871905 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T ULD
Relux
ROLF File - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB