Danmark - Dansk

Philips OneEase

OneEase – Hurtig at installere, fleksibel anvendelse, udviklet til høj ydeevne

Nyhed
Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1200 WB PI5 TW3
910925871877
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB CLO PI7 TW3
910925871878
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1200 WB PI7 TW3
910925871879
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
BN510C 55S/840 SIA L1200 WB IA4 PI5 TW3
910925871880
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
BN510C 55S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3
910925871881
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB CLO PI7 TW3
910925871882
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3
910925871883
BN510C 55S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
BN510C 55S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3
910925871884

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

OneEase er en ideel selvstændig belysningsløsning til lagre, indendørs sportsfaciliter og discountbutikker. Den overgår forventningerne ved at sikre nem installation og vedligeholdelse, overlegen lyskvalitet og en række forskellige installationsmuligheder (overflademonteret, ophængt i stålwire, ophængt på vandrette wirer, overflademonteret med kuglesikre beslag, overflademonteret på MEKA-skinner, installation på skrå beslag i hjørner). Konstrueret til lang levetid reducerer OneEase hyppigheden, besværet og omkostningerne ved vedligeholdelse, hvilket gør armaturet ideelt til installationer i rum med mellem- og høje lofter. Det energieffektive design reducerer driftsomkostningerne og giver høj anvendelsesfleksibilitet samt en attraktiv totaløkonomi (TCO). Produktsortimentet tilbyder et bredt udvalg af strålevinkler (smal, bred og ekstra bred lysfordeling), lumenpakker, tilslutningsmuligheder samt ekstra monteringstilbehør. Et udvalg af monterings- og tilslutningsmuligheder, såsom enkelt nettilslutning og trefaset gennemfortrådning, sikrer hurtig og nem installation. Du kan enten vælge en boldsikret version eller opgradere OneEase med et ekstra boldsikkert dæksel og specialbeslag, så armaturet egner sig til indendørs sportsfaciliteter. Derudover er OneEase klar til brug i intelligente lysstyringssystemer som Interact. OneEase tilbyder avancerede tilslutningsmuligheder både til lavhøjde (IA4) og mellem- (MPM)/høje (MPH) reolinstallationer. Pålidelig, højeffektiv belysning med intelligent tilslutning – et fremtidssikret valg. Vælg en bæredygtig løsning med OneEase, et selvstændigt armatur udviklet efter principperne for cirkulær økonomi med fokus på holdbarhed og genanvendelighed. Armaturet er nemt at servicere, da alle relevante oplysninger er tilgængelige direkte i Signify Service Tag appen.

Fordele

  • Smart produktarkitektur

  • Hurtig låsåbning, værktøjsfri elektrisk tilslutning

Egenskaber

  • Erstatning for traditionelle armaturer med lysstofrør fra 18W op til 58W

  • Høj effektivitet på op til 190 lm/W

Anvendelsesområder

  • Lagerbygninger
  • Detailhandel
  • Skoler
  • Indendørs sportshaller

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • De optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

  • Armaturet må ikke installeres steder, hvor det udsættes for fugt og kemisk påvirkning.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet OneEase BN510C da_DK pdf 570.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-OneEase
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-OneEase
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB
Miljømæssige produktspecifikation
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB
Miljømæssige produktspecifikation
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB
Miljømæssige produktspecifikation
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB