Danmark - Dansk

Philips OneEase, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, trådløs, Klar, IP23

BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3

Nyhed

Produktbeskrivelse

Batten, Aluminium, Aluminium, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Fingerbeskyttelse, regn-/stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 910925871896
Fuld ordrekode: 872110345910700

Specifikationer

Kode for lampeserie
105S [LED module, system flux 10500 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 txt 4.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925871896 da_DK pdf 455.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925871896_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925871896_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 IES
Revit-fil
BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 910925871896 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 105S/840 SIA L1500 WB IA4 PI5 TW3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB