Danmark - Dansk

Philips OneEase, Batten, 33 W, 5500 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Klar, IP23

BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3

Nyhed

Produktbeskrivelse

Batten, Aluminium, Aluminium, Dali-dæmpning Interact System-klar, 5500 lm, 33 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP23 | Fingerbeskyttelse, regn-/stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 7-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 910925871883
Fuld ordrekode: 872110345897100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED55 [LED module 5500 lm]
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 txt 4.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925871883 da_DK pdf 276.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925871883_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925871883_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 IES
Revit-fil
BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 910925871883 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 55S/840 DIA L1500 WB PI7 TW3 LDT