Danmark - Dansk

Philips CoreLine Indbygningsspot Gen2, 7.2 W, 800 lm, 4000 K, afhængigt af driver (1-10 V, DALI…), Strålevinkel 36°, Sort

RS155Z MODULE LED6-WB-/840 D68 PSR

Produktbeskrivelse

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Formstøbt aluminium, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Strålevinkel 36°, Struktureret, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401823484
Fuld ordrekode: 871951494108399

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401823484 da_DK pdf 191.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401823484_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401823484_EU
Flere enheder - Visuals