Philips SmartBalance vægmonteret

Smart, behageligt og tilpasningsdygtigt sengegavlslys

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det kan være udfordrende at finde den rette balance mellem forskellige belysningsbehov på patientstuer. Vores sengegavlslamper klarer denne udfordring ved at opfylde nogle af de vigtigste belysningsbehov hos både patienter og personale. Vægmonterede Philips SmartBalance lamper giver belysning af høj kvalitet og har et stilfuldt og minimalistisk design. Den øverste del af armaturet producerer indirekte omgivende lys, og den nederste del leverer direkte diffust lys – tilstrækkeligt til patienter, der ønsker at læse i sengen. Ved maksimalt output genererer Philips TrueLine lys nok til, at det kliniske personale kan udføre undersøgelser ved sengen. Vægmonterede Philips SmartBalance lamper ser moderne ud, samtidig med at de er nemme at rengøre, hvilket er et must i hospitalsmiljøer. Disse armaturer tilbyder uafhængig styring af både det øvre og nedre lys og er designet til hurtig og nem installation.

Fordele

  • Fleksible lysindstillinger letter de forskellige aktiviteter på patientstuerne

  • Lysniveaunormer kan opnås med en enkelt armatur

Egenskaber

  • Separat styrbare direkte og indirekte lyskilder

  • Dedikeret asymmetrisk lysfordeling

Anvendelsesområder

  • Sundhedsvæsnet
  • Hospitaler og plejehjem

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Produktet er IPX0 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet SmartBalance vægmonteret da_DK pdf 293.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-SmartBalance vægmonteret
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-SmartBalance vægmonteret
Flere enheder - Software Plugins