Philips SmartBalance vægmonteret, Direct and Indirect, 46 W, 5300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL484W 53S/940 DEIA D/I SW WH
Produktbeskrivelse
Direct and Indirect, Aluminium, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 5300 lm, 46 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Opal, Polymetylmetakrylat, IP40 | Beskyttet med ståltråd, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, 2 push-in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Garantiperiode
- 5 år