Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini vægmontering

Et lille og bæredygtigt vægbeslag i et elegant og diskret design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini vægmontering er et bæredygtigt vægmonteret armatur med et slankt og diskret design. Dette gør vægmonteringen til et ideelt valg for hotel- og restaurationsbranchen samt detailbutikker som tøjforretninger. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design kan armaturet opgraderes, serviceres og genanvendes. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini vægbeslaget til et bæredygtigt valg. De nye dybe reflektorer fra PerfectAccent leverer en forbedret lyseffekt med højere lysudbytte og øget visuel komfort for kunden. Yderligere tilpasning af farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

  • Det slanke og subtile design passer perfekt til enhver installation

  • Dybe PerfectAccent reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne

Egenskaber

  • Servicerbar og kan opgraderes med standardværktøjer

  • Reduceret CO2-aftryk på grund af høj effektivitet

Anvendelsesområder

  • Tøjbutikker
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini vægmontering da_DK pdf 455.6 kB
Installationsvejledning
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini vægmontering
Flere enheder

Software plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini vægmontering
Flere enheder