Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvid, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Klar, Hærdet glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet