Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini vægmontering, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready

WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Grå, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Klar, Hærdet glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet

Ordrekode: 910505104921
Fuld ordrekode: 872016983810900
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
Localized commercial leaflet 910505104921 da_DK pdf 975.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104921_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104921_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 IES
Revit-fil
WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 910505104921 ZIP
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 LDT