Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, Klar, Hærdet glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet