Philips SportControl

En driftssikker, men enkel løsning til indendørs sportsaktiviteter

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

SportControl er en komplet familie af LED-armaturer, der er designet til at give belysning til indendørs sportsapplikationer. Produktserien kan monteres som påbyg eller nedhængt, og den fås i tre forskellige størrelser med en bred vifte af lysudbytte. Derudover har SportControl flere optiske kombinationer, så der kan skabes et fuldt optimeret belysningsdesign, der passer til anvendelseskravene. Disse armaturer er altid udstyret med en DALI-driver, der gør det muligt at forbinde armaturerne med et lysstyringssystem, hvilket yderligere forbedrer energibesparelsesmulighederne. SportControl-serien er testet og godkendt til at være boldsikkert i henhold til den relevante standard, hvilket gør det til et foretrukket valg i indendørs sportshaller.

Fordele

  • SportControl-produktserien tilbyder en bred portefølje af lysstrøm og optiske muligheder for at optimere belysningen ved indendørs sportsaktiviteter.

  • Dedikerede optiske kombinationer for at øge applikationseffektiviteten.

Egenskaber

  • Effektivitet op til 177 lm/W

  • Flere flux og optiske muligheder

Anvendelsesområder

  • Arena og sportsanlæg
  • Indendørs sportshaller
  • Indendørs gymnastiksal

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet SportControl da_DK pdf 451.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 855.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-SportControl
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-SportControl
Flere enheder - Software Plugins