Danmark - Dansk

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Hvid, BP

BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08

Produktbeskrivelse

Indoor sports luminaire, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Boldvalideret/boldsikker belysning, Sikkerhedsklasse I, 2 push-in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910505103773
Fuld ordrekode: 872016961801500
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
Localized commercial leaflet 910505103773 da_DK pdf 269.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103773_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103773_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ies 7.2 kB
LDT
LDT File - BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ldt 6.6 kB