Produktbeskrivelse
Indoor sports luminaire, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Boldvalideret/boldsikker belysning, Sikkerhedsklasse I, 2 push-in-stik, 5-polet