Danmark - Dansk

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Hvid, BP

BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB

Produktbeskrivelse

Indoor sports luminaire, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Boldvalideret/boldsikker belysning, Sikkerhedsklasse I, 2 push-in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910505103781
Fuld ordrekode: 872016961809100
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
Localized commercial leaflet 910505103781 da_DK pdf 269.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103781_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103781_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB ies 6.6 kB
LDT
LDT File - BPS375 110S/840 PSD W20L148 WB-NB ldt 7.2 kB