Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Hvid, BP
BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08
Produktbeskrivelse
Indoor sports luminaire, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Boldvalideret/boldsikker belysning, Sikkerhedsklasse I, 2 push-in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Garantiperiode
- 5 år