Danmark - Dansk

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Bred strålevinkel, Hvid

4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bred strålevinkel, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910629160126
Fuld ordrekode: 403073266693599

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910629160126 da_DK pdf 373.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910629160126_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910629160126_EU
Flere enheder - Visuals