Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Dobbelt asymmetrisk optik 20°, Hvid
4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH
Produktbeskrivelse
Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dobbelt asymmetrisk optik 20°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- -
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år