Danmark - Dansk

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Bred strålevinkel, Sølv

4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Sølv, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Bred strålevinkel, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910629123126
Fuld ordrekode: 403073266178799

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910629123126 da_DK pdf 299.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910629123126_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910629123126_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI IES
Revit-fil
4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI 910629123126 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI LDT