Produktbeskrivelse
Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Sølv, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Bred strålevinkel, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet