Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 Varm hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Bred strålevinkel, Hvid

4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light panel, L1478 mm, Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Bred strålevinkel, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910629121826
Fuld ordrekode: 403073266167199

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910629121826 da_DK pdf 373.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910629121826_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910629121826_EU
Flere enheder - Visuals