Philips Maxos Universal

Simpel konvertering til LED

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Maxos Universal er et tilpasningsdygtigt LED-armatur, der er designet til eftermontering af et Lightline-lysstofrør til en LED-lyslinje. Konverteringen kan nemt integreres i den eksisterende struktur og leveres med dedikeret tilbehør som afskærmningsenhed og ledningsgennemføring. Porteføljen kan prale af lyseffektivitet på op til 168lm/W og bevarelse af lumen ved 50.000 timer ved L90.

Fordele

  • Enkel konvertering fra fluorescerende til LED

  • Dedikeret afskærmningsenhed og tilbehør til ledningsgennemføring for at hjælpe med at fuldende hele linjen

Egenskaber

  • Universal eftermonteringspanel 1,5m

  • Høj lyseffektivitet på op til 168lm/W

Anvendelsesområder

  • (Fødevarer) detailhandel
  • Industrihaller/-områder
  • Lager/distributionscentre

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Maxos Universal da_DK pdf 389.3 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 8.4 MB
Brochure
Retrofit Trunking pdf 6.9 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Maxos Universal
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES-serien
Maxos universal WB photometry zip 24.9 kB
IES-serien
Maxos universal O-PC photometry zip 48.9 kB